text.skipToContent text.skipToNavigation

Férula delantera Swagelok de acero al carbono, 1 pulg. OD

Referencia #: S-1613-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero al carbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Férulas Delanteras

La férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Férula delantera Swagelok de acero al carbono, 1 pulg. OD

Referencia #: S-1613-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Férulas Delanteras
La férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

S-1613-1 — Férula delantera Swagelok de acero al carbono, 1 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero al carbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Ver producto
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Ver producto
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - Ver producto
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Ver producto
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Ver producto
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - Ver producto
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - Ver producto
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - Ver producto
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Ver producto
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Ver producto
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Ver producto
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Ver producto
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Ver producto
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Ver producto
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Ver producto
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Ver producto
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Ver producto
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - Ver producto
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - Ver producto
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Ver producto
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - Ver producto
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Ver producto
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Ver producto
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Ver producto
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Ver producto
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Ver producto
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Ver producto
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Ver producto
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Ver producto
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Ver producto
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Ver producto
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Ver producto
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Ver producto
SS-603-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - Ver producto
SS-6M3-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - Ver producto
SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.