|
316 스테인리스강 전위 페럴, 18mm 스웨즈락 튜브 피팅용
Referencia #: SS-18M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férulas DelanterasLa férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316 스테인리스강 전위 페럴, 18mm 스웨즈락 튜브 피팅용
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férulas Delanteras
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-18M3-1 — 316 스테인리스강 전위 페럴, 18mm 스웨즈락 튜브 피팅용
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 ステンレス鋼 |
| Proceso de Limpieza | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Tamaño conexión 1 | 18 mm |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| 2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
| 2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
