|
Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,08, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, embout de tige en V, 4134 bar (60 000 psi)
Réf. pièce : NVT4H1VM60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Configuration droite, tige en VSwagelok propose une large gamme de vannes d'arrêt et de régulation à pointeau pour le contrôle du débit dans des applications d'usage général ou d'usage intensif. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,08, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, embout de tige en V, 4134 bar (60 000 psi)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Configuration droite, tige en V
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Spécifications
NVT4H1VM60 — Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,08, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, embout de tige en V, 4134 bar (60 000 psi)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle |
| Pression max. | 4134 bar (60 000 psi). |
| Orifice | 0.062 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Afficher le produit |
| NVT4H1VY30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT4M1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT4N1VG15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Afficher le produit |
| NVT8N1VB15 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| NVT9H1VM60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT9H1VY30 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT9M1VB20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
