|
Union réducteur à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 3/4 po x 1/2 po
Réf. pièce : 316L-12TB7-6-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Union réducteur à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 3/4 po x 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
316L-12TB7-6-8 — Union réducteur à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 3/4 po x 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Tube à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12TB7-6-8P | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 316L-16TB7-6-8 | 316L Stainless Steel | 1 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 316L-4-ATW-6-400 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| 316L-6-ATW-6-600 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| 316L-6TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 316L-8TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 316L-8TB7-6-4P | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
