text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Art.-Nr.: 6LV-4-VCR-6-DM-030P

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature Electropolished
Flow Restrictor Yes
Minimum Nominal Opening 0.030 in. (0.762 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

VCR® straight union delivers robust, high-purity face seal connections—ideal for critical fluid systems requiring zero-leak performance.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Art.-Nr.: 6LV-4-VCR-6-DM-030P
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Straights
VCR® straight union delivers robust, high-purity face seal connections—ideal for critical fluid systems requiring zero-leak performance.

Technische Daten

6LV-4-VCR-6-DM-030P — 316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Attribute Wert
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature Electropolished
Flow Restrictor Yes
Minimum Nominal Opening 0.030 in. (0.762 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-12-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-2-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DMP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.