text.skipToContent text.skipToNavigation

6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/2 in. Tube OD

Art.-Nr.: 6MO-810-6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 6-Moly
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Für solide und leckagefreie Rohrverbindungen – ideal für eine gleich bleibende Durchflussleistung in linearen Systemen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/2 in. Tube OD

Art.-Nr.: 6MO-810-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Für solide und leckagefreie Rohrverbindungen – ideal für eine gleich bleibende Durchflussleistung in linearen Systemen.

Technische Daten

6MO-810-6 — 6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/2 in. Tube OD

Attribute Wert
Körperwerkstoff 6-Moly
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
6MO-400-6 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
6MO-600-6 6-Moly 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
825-400-6 合金825 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-100-6 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1010-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-10M0-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-10M0-6-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1210-6 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-12M0-6 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1410-6 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-15M0-6 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1610-6 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1810-6 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-200-6 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-300-6 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-400-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-600-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-6M0-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-6M0-6-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-810-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-8M0-6 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
HC-400-61 合金C-276 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
HC-600-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
HC-810-6 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
M-400-6 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
M-600-6 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
M-810-6 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
PFA-220-6 PFA 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
PFA-420-6 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-620-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-820-6 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
S-1210-6 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
S-300-6 Углеродистая сталь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
S-400-6 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
S-600-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
S-810-6 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-6 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-6BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-0021 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный длинной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-6-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Развальцовка AN Produkt anzeigen
SS-1210-6BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1410-6 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-14M0-6 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-14M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-15M0-6 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-15M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1610-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1610-6-16AN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Развальцовка AN Produkt anzeigen
SS-1610-6BT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-6 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1F0-6GC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-2000-6 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-6-2AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. AN Tube Flare Produkt anzeigen
SS-200-6-4AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare Produkt anzeigen
SS-20M0-6 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-20M0-6-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-22M0-6 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2400-6 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-28M0-6 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2M0-6 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2M0-6-1 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2M0-6-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2M0-6-4 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-300-6 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-30M0-6 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3200-6 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-38M0-6 316 Stainless Steel 38 mm Swagelok® Tube Fitting 38 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-6 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-6-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6-1FGC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой Produkt anzeigen
SS-400-6-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Развальцовка AN Produkt anzeigen
SS-400-6JA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-6SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4M0-6 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-500-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Produkt anzeigen
SS-600-6-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ AN チューブ・フレアー Produkt anzeigen
SS-600-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-600-6SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-0030 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-6-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Abocardado AN Produkt anzeigen
SS-810-6SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
T-400-6 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
TI-400-6 Titanio 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
TI-810-6 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.