text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Verschraubung, Alloy-825, 1/4 Zoll Rohrverschraubung

型番: 825-400-6

仕様

属性 値
ボディ材質 Alloy 825
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Verschraubung, Alloy-825, 1/4 Zoll Rohrverschraubung

型番: 825-400-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

仕様

825-400-6 — Gerade Verschraubung, Alloy-825, 1/4 Zoll Rohrverschraubung

属性 値
ボディ材質 Alloy 825
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
6MO-400-6 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
6MO-600-6 6-Moly 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
6MO-810-6 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
B-100-6 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1010-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-10M0-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-10M0-6-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1210-6 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-12M0-6 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1410-6 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-15M0-6 Латунь 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1610-6 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1810-6 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-200-6 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-300-6 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-400-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-600-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-6M0-6 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-6M0-6-4 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-810-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-8M0-6 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
HC-200-6 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
HC-400-6 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-600-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
HC-810-6 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
M-400-6 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
M-600-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
M-810-6 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-220-6 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-420-6 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-620-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-820-6 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
S-1210-6 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
S-300-6 Углеродистая сталь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
S-400-6 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
S-600-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
S-810-6 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-100-6 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-100-6BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1010-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-0021 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный длинной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Развальцовка AN 製品を見る
SS-1210-6BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1410-6 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-14M0-6 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-14M0-6-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-15M0-6 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-15M0-6-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1610-6-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Abocardado AN 製品を見る
SS-1610-6BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-6-10 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-6 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-6-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1F0-6GC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 製品を見る
SS-2000-6 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-200-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-200-6-2AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Abocardado AN 製品を見る
SS-200-6-4AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN 製品を見る
SS-20M0-6 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-20M0-6-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-22M0-6 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 22 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2400-6 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-25M0-6 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-28M0-6 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2M0-6 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2M0-6-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2M0-6-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2M0-6-4 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-300-6 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-30M0-6 Edelstahl 316 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-3200-6 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-38M0-6 Edelstahl 316 38 mm Swagelok® Rohrverschraubung 38 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-3M0-6 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-3M0-6-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-400-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-400-6-1FGC Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 製品を見る
SS-400-6-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll AN-Rohrkonus 製品を見る
SS-400-6JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4인치 Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-400-6SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4M0-6 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4M0-6-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4M0-6-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-500-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-600-6-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-600-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-6SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-6-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-0030 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-6-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-810-6SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-6-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-6-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-6-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
T-400-6 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
TI-400-6 티타늄 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
TI-810-6 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。