text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 5/16 po x 1/4 po

Réf. pièce : B-500-6-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/16 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 5/16 po x 1/4 po

Réf. pièce : B-500-6-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

B-500-6-4 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 5/16 po x 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/16 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-6M0-R-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
B-810-6-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-810-6-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-810-R-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
B-8M0-R-6M 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
M-810-6-4 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
PFA-420-6-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
PFA-620-6-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
PFA-820-6-4 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
PFA-820-6-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-100-R-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-100-R-2BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-100-R-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-100-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-100-R-6M 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1010-6-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1010-6-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1010-R-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1010-R-16 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1010-R-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-61-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-10M0-6-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-10M0-6-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-10M0-R-12M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-R-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-R-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-R-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-R-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-10M0-R-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1210-6-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1210-6-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1210-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1210-6-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1210-R-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1210-R-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1210-R-4 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1210-R-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1210-R-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-6-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12M0-6-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12M0-6-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12M0-R-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-16M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-18M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-20M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-15M0-6-12M Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-2R-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-16M0-6-10M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-6-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-R-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-6-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-22M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-25M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-R-24 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-6-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-6-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-R-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-6M Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-200-R-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-20M0-6-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2400-6-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-6-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-6-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-R-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-2M0-R-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-300-6-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-300-R-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-3M0-R-6MBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-61-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-2M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-3MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-4M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-10M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-12M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-12MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-18M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-8M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-2BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12M Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-10M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-12M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-16M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
T-400-6-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
T-600-6-4 PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.