text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po

Réf. pièce : S-1210-7-12

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier au carbone
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po

Réf. pièce : S-1210-7-12
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

S-1210-7-12 — Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier au carbone
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Afficher le produit
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-7-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 Afficher le produit
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-2RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-400-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-400-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-400-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-7-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-7-8RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-400-7-8RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-400-7-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-7-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS Afficher le produit
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.