text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 14mm x 1/2인치 튜브 OD

Réf. pièce : SS-14M0-6-8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 14mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 14mm x 1/2인치 튜브 OD

Réf. pièce : SS-14M0-6-8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-14M0-6-8 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 14mm x 1/2인치 튜브 OD

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 14mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
6MO-400-6 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
6MO-600-6 6-Moly 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
6MO-810-6 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
825-400-6 합금 825 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-100-6 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1010-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-10M0-6 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-10M0-6-6 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1210-6 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-12M0-6 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1410-6 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-15M0-6 황동 15mm Swagelok® 튜브 피팅 15mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1610-6 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1810-6 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-200-6 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-300-6 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-400-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-600-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-6M0-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-6M0-6-4 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-810-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-8M0-6 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
HC-600-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
HC-810-6 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
M-400-6 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
M-600-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
M-810-6 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
PFA-220-6 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
PFA-420-6 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
PFA-620-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
PFA-820-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
S-1210-6 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
S-300-6 Acero al carbono 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
S-400-6 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
S-600-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
S-810-6 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-100-6 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-100-6BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-0021 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racores Swagelok® Largos Afficher le produit
SS-1210-6-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-1210-6BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1410-6 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-14M0-6 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-15M0-6 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-15M0-6-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-1610-6BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-6-10 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-6 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-6-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1F0-6GC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-6 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-200-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-200-6-2AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-200-6-4AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-20M0-6 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-20M0-6-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-22M0-6 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 22 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2400-6 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-25M0-6 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-28M0-6 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 28 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-6 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-6-1 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-6-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-6-4 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-300-6 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-30M0-6 Acero inoxidable 316 30 mm Racor Swagelok® 30 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3200-6 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-38M0-6 Acero inoxidable 316 38 mm Racor Swagelok® 38 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-6 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-6-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-1FGC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-400-6JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4M0-6 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4M0-6-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4M0-6-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-500-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-4AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-600-6-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-600-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-0030 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Abocardado AN Afficher le produit
SS-810-6SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
T-400-6 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
TI-400-6 티타늄 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
TI-810-6 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.