text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 토글 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

부품 번호: SS-1GS4

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.2
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 나일론 토글
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 300PSIG /93°C @ 20.6BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
오리피스 0.125인치/3.2mm
실온 압력 등급 300PSIG @ 100°F /20.6BAR @ 37°C
스템 팁 재질 PTFE
스템 유형 소프트 시트 PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형, 수동 개폐

토글 밸브는 개폐가 빠르고 쉽습니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 토글 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

부품 번호: SS-1GS4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 수동 개폐
토글 밸브는 개폐가 빠르고 쉽습니다.

사양

SS-1GS4 — 스테인리스강 토글 밸브, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.2
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 나일론 토글
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 300PSIG /93°C @ 20.6BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
오리피스 0.125인치/3.2mm
실온 압력 등급 300PSIG @ 100°F /20.6BAR @ 37°C
스템 팁 재질 PTFE
스템 유형 소프트 시트 PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1GF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-1GF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-1GM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1GS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-OGS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-OGS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.