|
Swagelok Rohrstück, Edelstahl 18 mm Rohraußendurchmesser
Referencia #: SS-18M1-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl tubo manguito conector recto ofrece una conexión fiable entre el tubo y los puertos de los componentes—ideal para sistemas de fluidos críticos y compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Swagelok Rohrstück, Edelstahl 18 mm Rohraußendurchmesser
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-18M1-PC — Swagelok Rohrstück, Edelstahl 18 mm Rohraußendurchmesser
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 18 mm |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 18 mm |
| Tipo de conexión 2 | Tubo manguito conector |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Brass | 3/4 in. | Port Connector | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-401-PC | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-601-PC | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-811-PC | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-811-PC-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| S-811-PC | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1011-PC | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-101-PC | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 10 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1211-PC | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 10 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-16M1-PC | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 16 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Rohrstück | 12 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-2000-PC | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-201-PC | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-20M1-PC | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 20 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-2400-PC | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-25M1-PC | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 25 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-3M1-PC | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-501-PC | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-6M1-PC | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-8M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
