|
스테인리스강 Ultra-Torr 진공 피팅, 어댑터, 1/4인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/2인치 튜브 스터브
부품 번호: SS-4-UT-A-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 Ultra-Torr 진공 피팅, 어댑터, 1/4인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/2인치 튜브 스터브
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-4-UT-A-8 — 스테인리스강 Ultra-Torr 진공 피팅, 어댑터, 1/4인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/2인치 튜브 스터브
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | Ultra-Torr® 진공 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 스터브 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-16-UT-A-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 1/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
