text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union réducteur, diam. ext. tube 1/4 po x 3/16 po

Art.-Nr.: SS-400-6-3

Technische Daten

Attribute Wert
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 3/16 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union réducteur, diam. ext. tube 1/4 po x 3/16 po

Art.-Nr.: SS-400-6-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

Technische Daten

SS-400-6-3 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union réducteur, diam. ext. tube 1/4 po x 3/16 po

Attribute Wert
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 3/16 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-200-R-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-300-R-4 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-6-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-6-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-400-R-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-500-6-4 Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-6-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-R-10 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-R-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Latón 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-6-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-6-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-810-R-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Latón 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
M-810-6-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-100-R-6M Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-6M Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-8 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-6-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-300-R-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-R-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-6-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-6-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-R-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-R-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-R-12M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-R-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-6-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-R-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12M Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.