text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll Rohrstutzen, durchgebohrt

Art.-Nr.: SS-400-R-12BT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Ja
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 3/4인치
Typ Verbindung 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll Rohrstutzen, durchgebohrt

Art.-Nr.: SS-400-R-12BT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

SS-400-R-12BT — Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll Rohrstutzen, durchgebohrt

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Ja
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 3/4인치
Typ Verbindung 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-6-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-R-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6M Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-300-6-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-300-R-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный переходник Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-6-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-R-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12M Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 16 mm Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.