text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/4 インチ × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-1210-11-12

仕様

属性 値
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 3/4 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 3/4 インチ
Тип соединения 2 NPTおねじ
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямые

Прямой фитинг с монтажной гайкой помогает вводить трубку через панели или корпуса для чистых и герметичных соединений в ответственных системах.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/4 インチ × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-1210-11-12
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Прямые
Прямой фитинг с монтажной гайкой помогает вводить трубку через панели или корпуса для чистых и герметичных соединений в ответственных системах.

仕様

SS-1210-11-12 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/4 インチ × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ

属性 値
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 3/4 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 3/4 インチ
Тип соединения 2 NPTおねじ
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-300-61 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-400-11-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-61 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-400-71-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
B-400-71-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-400-R1-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
B-600-61 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-600-71-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-6M0-61 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-810-11-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-61 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-810-71-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
B-8M0-61 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
M-400-61 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
M-810-61 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
PFA-420-61 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
S-400-71-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-100-61 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1010-61 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-10M0-61 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-10M0-R1-10M 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 10 mm 스웨즈락® 튜브 어댑터 製品を見る
SS-1210-61 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1210-61-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 37° 확관 製品を見る
SS-1210-71-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1210-R1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-12M0-11-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-61 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-71-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-11-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1610-61 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1610-61-16AN 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 37° 확관 製品を見る
SS-16M0-61 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-18M0-61 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-200-11-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-61 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-200-61-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-200-71-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-200-R1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-20M0-61 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2400-61 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-61 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-300-61 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-3M0-61 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-11-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-11-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-61 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-61-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-61-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 37° 확관 製品を見る
SS-400-61-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-61BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-61SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-71-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-71-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-R1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-4M0-61 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-500-61 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-11-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-11-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-11-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-61 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-61-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-61-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 37° 확관 製品を見る
SS-600-61-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-61BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-71-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-600-71-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-600-71-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-R1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-11-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-61 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-71-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-11-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-11-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-61 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-61-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-61-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-61-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ 37°おすANフレアー 製品を見る
SS-810-61BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-71-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-71-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-R1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-61 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-61-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。