text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCR継手、 平行ねじOリング・シール式おすコネクター・ボディ、1/2インチ・サイズ VCR継手 × 9/16-18 SAE/MS平行おねじ

Réf. pièce : SS-8-VCR-1-01081

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/2 インチ
Typ Verbindung 1 VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Größe Verbindung 2 9/16-18 インチ
Typ Verbindung 2 平行おねじ Oリング・シール
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 VCR継手、 平行ねじOリング・シール式おすコネクター・ボディ、1/2インチ・サイズ VCR継手 × 9/16-18 SAE/MS平行おねじ

Réf. pièce : SS-8-VCR-1-01081
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Spécifications

SS-8-VCR-1-01081 — 316ステンレス鋼製 VCR継手、 平行ねじOリング・シール式おすコネクター・ボディ、1/2インチ・サイズ VCR継手 × 9/16-18 SAE/MS平行おねじ

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/2 インチ
Typ Verbindung 1 VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Größe Verbindung 2 9/16-18 インチ
Typ Verbindung 2 平行おねじ Oリング・シール
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-HVCR-1A6 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Automatic Tube Weld Afficher le produit
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
SS-12-VCR-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-VCR-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-VCR-1-00032 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Afficher le produit
SS-4-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCR-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-4-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCR-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 7/16-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Afficher le produit
SS-4-VCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCR-6-8M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCR-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-8-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8-VCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.