text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 8 мм – трубный переходник Swagelok 12 мм

Код изделия: SS-8M0-R-12M

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material Нержавеющая сталь 316
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 8 мм
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 12 мм
Connection 2 Type Трубный переходник Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 8 мм – трубный переходник Swagelok 12 мм

Код изделия: SS-8M0-R-12M
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

Технические характеристики

SS-8M0-R-12M — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 8 мм – трубный переходник Swagelok 12 мм

Атрибут Значение
Body Material Нержавеющая сталь 316
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 8 мм
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 12 мм
Connection 2 Type Трубный переходник Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-6-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-12M0-6-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-12M0-R-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-16M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-18M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-20M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-22M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-25M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-12M0-R-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-1410-6-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-15M0-6-12M Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1610-2R-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter Просмотр изделия
SS-1610-6-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1610-6-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1610-6-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1610-R-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-1610-R-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-1610-R-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-1610-R-32 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-1610-R-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-16M0-6-10M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-16M0-6-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-16M0-R-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-18M0-6-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-18M0-R-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-18M0-R-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-18M0-R-22M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-18M0-R-25M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-2000-6-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-2000-R-24 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-200-6-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-200-6-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-200-R-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-200-R-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-200-R-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-200-R-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Просмотр изделия
SS-200-R-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-R-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-R-6M Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-R-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-R-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-20M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2400-6-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-25M0-6-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-R-18M Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-2M0-R-2 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-300-6-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-300-R-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-300-R-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-6-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-R-10M Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-R-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-R-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-3M0-R-6MBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6-1BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-12BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-12M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-6M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-R-8M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-4M0-R-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-4M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-500-6-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-500-R-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.