text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 8 mm x adaptateur pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-8M0-R-6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 8mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/8인치
Type du raccordement 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 8 mm x adaptateur pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-8M0-R-6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-8M0-R-6 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 8 mm x adaptateur pour tube Swagelok 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 8mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/8인치
Type du raccordement 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-100-R-2 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-1010-6-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1010-6-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-10M0-6-6M 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1210-6-8 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1410-6-12 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-200-6-1 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-200-R-4 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-300-R-4 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-400-6-1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-400-6-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-400-R-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-500-6-4 황동 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-600-6-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-600-R-10 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-600-R-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-6M0-R-6 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-810-6-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-810-6-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-810-R-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
B-8M0-R-6M 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
M-810-6-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
PFA-420-6-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
PFA-620-6-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
PFA-820-6-4 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
PFA-820-6-6 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-100-R-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-100-R-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-100-R-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-100-R-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-100-R-6M 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1010-6-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1010-6-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1010-R-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1010-R-16 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1010-R-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-61-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-10M0-6-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-10M0-6-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-10M0-R-12M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-R-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-R-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-R-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-R-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-10M0-R-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1210-6-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1210-6-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1210-6-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1210-6-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1210-R-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1210-R-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1210-R-4 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1210-R-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1210-R-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-6-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-12M0-6-6M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-12M0-6-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-12M0-R-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-16M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-18M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-20M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-22M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-25M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-6M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1410-6-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-15M0-6-12M 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-2R-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-6-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-6-4 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-6-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-R-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-32 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-16M0-6-10M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-16M0-6-12M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-16M0-R-12M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-6-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-18M0-R-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-22M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-25M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-2000-6-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-2000-R-24 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-6-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-200-6-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-200-R-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-6M 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-8 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-R-8BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-20M0-6-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-2400-6-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-25M0-6-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-25M0-6-18M 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-25M0-R-18M 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-2M0-R-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-300-6-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-300-R-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-300-R-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-3M0-6-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-3M0-R-10M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-3M0-R-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-3M0-R-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-3M0-R-6M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-3M0-R-6MBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-6-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-6-1BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-6-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-6-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-6-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-R-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-12M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-6M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-400-R-8M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-4M0-R-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-4M0-R-6M 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-500-6-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-500-R-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-6-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-6-2BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-6-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-R-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-10M 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-600-R-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-6-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-61-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-61-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-6-2M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-6-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-6-3MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-6-4M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-R-10M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-12M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-12MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-R-18M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-6M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-6M0-R-8M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-6-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6-2BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6-4BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-R-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-12M 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-810-R-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-6-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8M0-6-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8M0-R-10M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-R-12M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.