text.skipToContent text.skipToNavigation

Croix union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/4 po

型番: 316L-4TB7-4

仕様

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 4 1/4 po
Type du raccordement 4 Tube à souder bout à bout
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183111
Croix

Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Croix union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/4 po

型番: 316L-4TB7-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Croix
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

仕様

316L-4TB7-4 — Croix union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/4 po

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 4 1/4 po
Type du raccordement 4 Tube à souder bout à bout
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183111
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。