|
Stainless Steel Tubing Insert, 12 mm OD x 8 mm ID
Réf. pièce : SS-12M5-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Inserts pour tubesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Tubing Insert, 12 mm OD x 8 mm ID
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Inserts pour tubes
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12M5-8M — Stainless Steel Tubing Insert, 12 mm OD x 8 mm ID
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. int. 8 mm |
| Type du raccordement 2 | Insert pour tube en plastique |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Brass | 1/4 in. | - | 0.17 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| B-405-2 | Brass | 1/4 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| B-605-4 | Brass | 3/8 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| B-6M5-4M | Brass | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| B-815-6 | Brass | 1/2 in. | - | 3/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-1015-8 | Stainless Steel | 5/8 in. | - | 1/2 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-10M5-8M | Stainless Steel | 10 mm | - | 8 mm ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-1215-10 | Stainless Steel | 3/4 in. | - | 5/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-1215-8 | Stainless Steel | 3/4 in. | - | 1/2 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-12M5-10M | Stainless Steel | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-1615-12 | Stainless Steel | 1 in. | - | 3/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-1615-14 | Stainless Steel | 1 in. | - | 7/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-305-2 | Stainless Steel | 3/16 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-405-170 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 0.17 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-405-2 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-405-3 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-505-3 | Stainless Steel | 5/16 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-505-4 | Stainless Steel | 5/16 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-605-277 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 0.277 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-605-3 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-605-4 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-6M5-4M | Stainless Steel | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-815-4 | Stainless Steel | 1/2 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-815-6 | Stainless Steel | 1/2 in. | - | 3/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
| SS-8M5-6M | Stainless Steel | 8 mm | - | 6 mm ID | Plastic Tubing Insert | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
