text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Branch Tee, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT

Referencia #: SS-400-3TTM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/8 in.
Tipo de conexión 3 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Branch Tee, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT

Referencia #: SS-400-3TTM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Especificaciones

SS-400-3TTM — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Branch Tee, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/8 in.
Tipo de conexión 3 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-3-4TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-3-4TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-3TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-3TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-3-8TMT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-3-8TTM Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-600-3TTM Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1010-3TMT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-3TTM 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-3TMT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-3TTM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3TMT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-3TST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1210-3TTM 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3TTS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3-8TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-3-8TTM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-3TMT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-1610-3TTM 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-200-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-3TMT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-200-3TTM 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-3-4TMTBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-3-4TRT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-400-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3-4TTR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3TMT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-400-3TST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-400-3TTS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3-6TMT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-600-3-6TTM 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3TMT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-3TST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-600-3TTM 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3-4TTR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3TMT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-3TTM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-810-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3-8TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-3-8TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3TMT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-810-3TST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-810-3TTM 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.