|
Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, filetage NPT mâle 1/4 po
Код изделия: B-QC4-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ШтокиОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, filetage NPT mâle 1/4 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Технические характеристики
B-QC4-S-4PM — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, filetage NPT mâle 1/4 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Laiton |
| Процедура очистки | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 po |
| Тип соединения 1 | Filetage NPT mâle |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,3 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 0,4 en association avec un corps à passage intégral |
| Смазка | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| Материал уплотнительного кольца | Buna N (standard) |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C |
| Серия | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400K3 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
