text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)

Réf. pièce : M-400-SET

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Alloy 400/R-405
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Caractéristique Le support comporte 10 jeux
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Jeux de bagues

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)

Réf. pièce : M-400-SET
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Jeux de bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

M-400-SET — Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)

Attribut Valeur
Matériau du corps Alloy 400/R-405
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Caractéristique Le support comporte 10 jeux
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-100-SET Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-10M0-SET Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-200-SET Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-300-SET Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-400-SET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-600-SET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-6M0-SET Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-200-SET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-600-SET PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-810-SET PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.