text.skipToContent text.skipToNavigation

Vorderer Klemmring, Edelstahl 316, 4 mm Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-4M3-1

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 4 mm
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Vordere Klemmringe

Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Vorderer Klemmring, Edelstahl 316, 4 mm Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-4M3-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Vordere Klemmringe
Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.

Especificaciones

SS-4M3-1 — Vorderer Klemmring, Edelstahl 316, 4 mm Swagelok Rohrverschraubung

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 4 mm
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/4 pulg. - - - Ver producto
2507-403-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/4 pulg. - - - Ver producto
2507-603-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. - - - Ver producto
2507-813-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/2 pulg. - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 pulg. - - - Ver producto
825-403-1 Aleación 825 1/4 pulg. - - - Ver producto
B-203-1 Latón 1/8 pulg. - - - Ver producto
B-403-1 Latón 1/4 pulg. - - - Ver producto
B-603-1 Latón 3/8 pulg. - - - Ver producto
HC-203-1 Aleación C-276 1/8 pulg. - - - Ver producto
HC-403-1 Aleación C-276 1/4 pulg. - - - Ver producto
HC-603-1 Aleación C-276 3/8 pulg. - - - Ver producto
HC-813-1 Aleación C-276 1/2 pulg. - - - Ver producto
INC-403-1 Aleación 600 1/4 pulg. - - - Ver producto
M-603-1 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. - - - Ver producto
M-813-1 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. - - - Ver producto
NY-1213-1 Nilón 3/4 pulg. - - - Ver producto
NY-1613-1 Nilón 1 pulg. - - - Ver producto
NY-403-1 Nilón 1/4 pulg. - - - Ver producto
NY-603-1 Nilón 3/8 pulg. - - - Ver producto
NY-813-1 Nilón 1/2 pulg. - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 pulg. - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 pulg. - - - Ver producto
S-1213-1 Acero al carbono 3/4 pulg. - - - Ver producto
S-1613-1 Acero al carbono 1 pulg. - - - Ver producto
SS-1013-1 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. - - - Ver producto
SS-103-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - Ver producto
SS-10M3-1 Acero inoxidable 316 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - - Ver producto
SS-12M3-1 Acero inoxidable 316 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. - - - Ver producto
SS-14M3-1 Acero inoxidable 316 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - Ver producto
SS-16M3-1 Acero inoxidable 316 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - Ver producto
SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - Ver producto
SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - Ver producto
SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - Ver producto
SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - Ver producto
SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Ver producto
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Ver producto
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Ver producto
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Ver producto
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 po - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.