VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok
Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigenDie VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring eignen sich für den Einsatz unter hohem bis kritischem Vakuumdruck sowie in vielen unterschiedlichen Temperaturbereichen. Der vollständig im Verschraubungskörper verkammerte und zur Abdichtung erforderliche O-Ring sorgt für höchste Effizienz, während die glatte Oberfläche des Stutzens eine positive Abdichtung erleichtert. O-Ringe sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Unsere Vakuum-Verschraubungen mit O-Ring (VCO®) lassen sich einfach und schnell montieren. Damit sind sie die ideale Wahl für einen raschen Bauteilersatz oder für Anwendungsumgebungen, in denen eine häufige Wartung erforderlich ist. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen und macht keinen Versatz in axialer Richtung erforderlich. Die VCO®-Verschraubungen sind auch mit hochreinen Anwendungen kompatibel. Denn die Konstruktion dieser Verschraubung weist eine geringere Einschlussfläche auf und ist reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO®
Conectores hembra
Los conectores hembra con accesorio VCO en un extremo están disponibles en diversos tamaños y ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.
Conectores macho
Estos conectores macho tienen una junta tórica prisionera en una ranura en su cara frontal, lo que permite la compresión contra la superficie del manguito para crear el cierre.
Manguitos
Estos manguitos comprimen la junta tórica para asegurar un cierre estanco y la deformación necesaria para su correcto funcionamiento.
Pasamuros
Diseñados para instalarse en diversos espacios, estos pasamuros aseguran el cierre estanco en vacío dentro de un amplio rango de temperaturas.
Recambios y Accesorios
Asegure un rendimiento óptimo y la fiabilidad de sus sistemas de fluidos con nuestros componentes de alta calidad.
Uniones
Accesorios de cierre frontal VCO® en te, en codo de 90° y rectos para conexiones estancas en aplicaciones críticas. Disponibles en variedad de tamaños y materiales.
VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.