Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)
Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.
Demander des informations sur les manomètresLes manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.
Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).
Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.
Caractéristiques techniques
Cadran de 50 mm (2 po)
| Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
| Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures |
| Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5) |
| Raccordements en acier inoxydable |
|
| Raccordements d’extrémité en laiton |
|
Cadran de 63 mm (2 1/2 po)
| Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
| Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) |
| Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) |
| Raccordements en acier inoxydable |
|
Catalogues de manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.