text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho (Serie QF4)

Referencia #: SS-QF4-B-6PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho (Serie QF4)

Referencia #: SS-QF4-B-6PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-B-6PM — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho (Serie QF4)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.