Manomètres Swagelok®
Obtenez des mesures précises de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires avec les manomètres Swagelok.
Demander des informations sur les manomètresLes manomètres industriels et de process Swagelok® fournissent une mesure précise de la pression dans toutes sortes d’applications industrielles générales, très haute pureté ou sanitaires. Proposés avec toute une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de raccordements, d’options de montage et de configurations, les manomètres Swagelok sont tous étalonnés à l’usine et testés sous pression pour garantir la fiabilité de leurs performances.
Les différents modèles sont les suivants :
- Manomètres industriels et de process série PGI Swagelok®, avec ou sans bain
- Manomètres série PBG Swagelok®, conçus spécialement pour être montés en panneau
- Manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok®
- Manomètres à usage général série PGN Swagelok®, homologués ECE R110
Pressure Gauge Categories

Pressure Gauges, General Purpose Gauge with ECE R110 Approval, PGN Series
Achieve precise pressure readings with ECE R110-certified gauges for use in compressed natural gas vehicles.

Pressure Gauges, Ultrahigh-Purity and Clean Dry Air
Monitor positive system pressure and vacuum with a ultrahigh-purity and clean dry air pressure gauges featuring a Bourdon tube.

Process Pressure Gauges and Pressure Gauges for Panel Builders, PGI and PBG Series
Provide accurate pressure measurements in industrial applications, monitoring vacuum and positive pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 mpa.
Catalogues des manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.