text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Diafragma

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza (Serie DRP) Swagelok®

Las válvulas de diafragma de fluoropolímero Swagelok serie DRP de ultra alta pureza (UHP) ofrecen una sólida solución para la distribución de productos químicos UHP, agua desionizada (DI) y sistemas de suministro de productos químicos en bruto.

Solicitud de Información Más Detallada

Las válvulas Swagelok® serie DRP están diseñadas con partes húmedas de PTFE modificado para ofrecer una resistencia química superior. Un paso de caudal patentado reduce el atrapamiento del fluido, lo que permite purgar rápidamente los fluidos de proceso y minimizar el riesgo de contaminación. El diseño también limita el corte del fluido, lo que evita la aglomeración de los lodos y mejora la eficiencia del proceso.

El diafragma de PTFE modificado está optimizado para una larga duración y ciclo de vida útil, con una forma patentada que reduce la tensión durante la operación. El contorno reforzado del diafragma cierra la cavidad de la válvula, evitando la contaminación del fluido de proceso y reduciendo la tensión en el asiento.

Las válvulas de diafragma serie DRP están disponibles con actuación neumática o manual y opciones de caudal ajustable y bypass para un control preciso. Cumplen la norma SEMI F57-0301, lo que las hace perfectas para las aplicaciones de ultra alta pureza (UHP), como los sistemas de lodos de planarización químico-mecánica (CMP), los sistemas de agua desionizada y los sistemas de suministro de productos químicos a granel.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 6,8 bar (100 psig)
Temperatura del Fluido 23°C a 100°C (73° a 212°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 10,2
Material del Cuerpo y del Diafragma PTFE Modificado
Conexiones Finales Tipo: Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar Súper 300® estándar
Tamaño: De 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg
Configuración: cierre manual y neumático de dos y tres vías; modelos de caudal ajustable y bypass.

¿Quiere optimizar su sistema de fluidos de ultra alta pureza con la válvula serie DRP?

Vea Cómo

Catálogos de Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero UHP

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.