Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Bellows Sealed Valves U Series
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Bellows-Sealed Valves, B Series
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12U-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4BA-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4BK-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4U-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8B-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
