text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40 — 4 vías, Transferencia

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40 — 4 vías, Transferencia
The 40 and 40G series valves provide various actuator, flow path, and handle options, and allow inline packing adjustments.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-43YF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-45YF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-43YF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-43YF2-125 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-43YFS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43YFS2-049 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43ZFS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45YF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.