Built for durability, the trunnion-style 83 and H83 series ball valves are ideal for low- and high-pressure systems. Their streamlined design supports optimal flow, minimal torque requirements, and wide temperature tolerance. These valves can be specified with ECE R110-type certification.
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 — Высокое давление, 3-ходовые, переключающие
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 — Высокое давление, 3-ходовые, переключающие
Trunnion Ball Valves, 83 Series and H83 Series
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-H83XPF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
SS-H83XPS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
SS-H83XPS6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.