text.skipToContent text.skipToNavigation
высокопроизводительные обжимные аппараты (hvsu)

Высокопроизводительные обжимные аппараты Swagelok® (серия HVSU)

Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества.

Помощь с выбором фирменных обжимных аппаратов HVSU

Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубках из нержавеющей стали. Оборудованный пневматическим приводом и электронным управлением, аппарат использует датчики нового поколения для запуска и остановки процесса, тем самым достигаются стабильные и точные результаты предварительного обжима даже при больших объемах работ. Благодаря долгому ресурсу и встроенному счетчику циклов, HVSU облегчает диагностику и профилактическое обслуживание устройства.

Аппарат может работать с трубками на 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также 6, 8, 10 и 12 мм без необходимости использования дополнительных инструментов для переключения между размерами. Такая гибкость делает его идеальным для различных сфер промышленности, где эффективность и точность имеют решающее значение. Сокращая время на монтаж трубок, HVSU повышает общую производительность труда и способствует получению надежных, герметичных соединений.

Нужна помощь в выборе инструмента для предварительного обжима?

Написать консультанту

HVSU—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Vorteile

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.