Filter von Swagelok®
Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.
Filter anzeigenAn kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.
Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.
Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.
Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?
Catégories

Filtres coalescents
Conçus pour filtrer l’air ou d’autres gaz avec efficacité, ces filtres coalescents éliminent les aérosols liquides, l’eau et l’huile présents dans ces gaz afin de protéger des équipements sensibles.

Filtres à gaz très haute pureté
Conçu pour les environnements haute pureté, ce système de filtration fonctionne à des débits et des pressions élevés grâce à un élément en alumine haute pureté maintenu dans un boîtier en acier inoxydable 316L.

Filtres à particules
Filtre avec efficacité la poussière, les impuretés et la rouille des liquides et des gaz. Des éléments remplaçables facilitent l’entretien et limitent les pertes de charge.

Pièces détachées et accessoires
Garantissez l’efficacité et la longévité de vos systèmes de filtration avec nos pièces de rechange et accessoires de qualité fabriqués avec précision.
Filter—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Pages 1-4. Contiennent : technologie de filtrage céramique Membralox; authentiques raccords à étanchéité de surface Swagelok VCR.
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm

Field Engineering von Swagelok
Für die Fehlerbehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme stehen Ihnen die Field Engineers von Swagelok weltweit zur Seite.
Treffen Sie die Field Engineers von SwagelokRessourcenzentrum

Lightfoot Defence Kampfjet-Fallstudie
Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok an der Entwicklung innovativer Lösungen für den Eurofighter gearbeitet. Erfahren Sie, wie mit Fluidsystemkomponenten von Swagelok High-Tech-Kühltechnik für Lightfoot entwickelt wurde.

Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.