text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-4P-4M Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-4P-6M Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
S-4P-4M Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4P-2M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4P-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4P-4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4P-4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo - - Просмотр изделия
SS-4P-6M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-4PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-4PST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.