text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 튜빙 인서트

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 튜빙 인서트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-405-170 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
B-405-2 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
B-605-4 Латунь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
B-6M5-4M Латунь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка View Product
B-815-6 Латунь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-1015-8 Нержавеющая сталь 5/8 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-10M5-8M Нержавеющая сталь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка View Product
SS-1215-10 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-1215-8 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-12M5-10M Нержавеющая сталь 12 мм - Внутр. диам. 10 мм Пластиковая трубная вставка View Product
SS-12M5-8M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-1615-12 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:3/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-1615-14 Нержавеющая сталь 1 дюйм - Внутр. диам. 7/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-305-2 Нержавеющая сталь 3/16 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-405-170 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-405-2 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка View Product
SS-405-3 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-505-3 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-505-4 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-605-277 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:0.277 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-605-3 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-605-4 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-6M5-4M ステンレス鋼の種類 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-815-4 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-815-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート View Product
SS-8M5-6M ステンレス鋼の種類 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.