text.skipToContent text.skipToNavigation

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™
Las mejores conexiones, selladas con la completa línea de sellantes para roscas Swagelok, formulados para un amplio rango de productos químicos en variedad de aplicaciones.

Похожие изделия

Код изделия
Размер контейнера
Диапазон температур,
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Калибр стенки трубки
MS-PTS-250 250 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-50 50 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-6 6 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.