카탈로그
サポート・システム — ツイン・サポート用溶接プレート
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
304-S1T-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 37 mm (1,46 pulg.): | - | 제품 보기 |
304-S3T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。