Sistema de Soporte — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Sistema de Soporte — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBC4 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/4 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBC8 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/2 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | Afficher le produit |
| S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。