Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-16-UT-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-1-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。