Клапанные блоки — Двухклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Два клапана
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Клапанные блоки — Двухклапанные блоки для КИП — 2バルブ、ボール型ステム
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 SS-V2NBM8-F8-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間