Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。