Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
Adaptadores a Brida
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1210-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1210-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1210-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-1210-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-12M0-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F32-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-12M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1610-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1610-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1610-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-1610-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-600-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-600-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-810-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-810-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F8-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.