Filter — Partikelfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
- 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
- maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Filtros de Partículas — Filtros en Línea
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-4F2-15 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho B-2F-15 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-2F-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-2F-7 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-4F4-15 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-4F-7 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-2F-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2F-60 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2F-T7-7 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4F-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4F2-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4F4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4F4-90 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4F-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-T7-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4F-T7-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4F-VCR-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-4F-VCR-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-6F-05 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6F-15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6F-7 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8F-7 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8F-140 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8F-60 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6F-MM-05 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6F-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6F-MM-60 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6F-MM-90 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8F-05 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-T7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4F-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-4F2-15-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8F-40 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-2F-15 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-140 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-4F-15 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6F-MM-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6F-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4F-90 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-2F-05 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6F-60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-40 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3F-MM-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® SS-2F-7 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4F-VCR-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® -
パーティクル除去用フィルター — Filtros Soldados en Línea
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FW-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4FW2-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4FW4-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6FW-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4FW-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4FW-VCR-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-4FW-VCR-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-6FW-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6FW-MM-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4FW5-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4FW5-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4FW5-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4FW-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4FWS-VCR-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-4FW2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg Male NPT 1/4 in. NPT macho SS-4FW4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4FW4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6FWS-MM-05 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4FWS-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Filtros de Partículas — Filtros en te
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-4TF4-LE Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-10TF-MM-LE Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-12TF-MM-440 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-12TF-MM-60 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-12TF-MM-7 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-4TF-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF2-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8TF2-60 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-8TF-40 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-440 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF4-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4TF-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-MM-05 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-40 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-230 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-MM-90 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-MM-LE Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8TF-05 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-7 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-MM-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-MM-40 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-MM-60 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8TF-140 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-05-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF2-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4TF-40 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-90 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-7 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-90 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-12TF-MM-LE Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-2TF-7 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-F3-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Racor Swagelok® SS-2TF-40 Acero inoxidable 316 1/8 pulg Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Racor Swagelok® SS-8TF-MM-15 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-2TF-15 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2TF-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-230 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-140 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF2-40 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6TF2-LE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-2TF-LE Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6TF-LE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-90 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-MM-LE Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-6TF-MM-140 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-2TF-05 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-440 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-230 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF4-140 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-8TF-60 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF2-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6TF-140 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6TF-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6TF-440 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8TF-LE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4TF4-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-12TF-MM-40 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok®
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden