text.skipToContent text.skipToNavigation
Игольчатый клапан

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®

Игольчатые клапаны и клапаны точной регулировки Swagelok обеспечивают управление потоком в широком диапазоне применений.

Игольчатые клапаны | Обеспечивайте надежное управление потоком с использованием различных конструкций штока, режимов потока, материалов и торцевых соединений
Клапаны точной регулировки | Обеспечивайте возможность точной регулировки расхода в системе в зависимости от давления и расхода

Показать игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны Swagelok доступны в различных исполнениях, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом требований к особенностям конструкции системы. Такие устройства обеспечивают надежную работу приборов в системах низкого давления, а также коррозионных и высокотемпературных условиях. Swagelok предлагает игольчатые клапаны с коэффициентом расхода от 0,12 до 2,4. Также поставляются версии с низким уровнем выбросов (Low-E) согласно требованиям API 624.

Клапаны тонкой регулировки Swagelok выпускаются в различных конфигурациях, работают с низким и высоким давлением, обеспечивают контроль расхода в аналитических, приборных и исследовательских системах. Обеспечивают точную настройку в системах с коэффициентом расхода от 0,004 до 0,16. Различные варианты рукояток позволяют с высокой стабильностью настраивать и контролировать значения расхода, а также обеспечивают регулировку с помощью отвертки в системах низкого давления.

Как выбрать подходящий игольчатый клапан для ваших задач

Свяжитесь с местными специалистами

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは素早く取り付けることができ、漏れなく締め切り、耐久性に優れているため、一般産業アプリケーションでの安全性向上を実現します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

トグル・バルブ

トグル・バルブ

コンパクトなトグル・バルブには、ステンレス鋼製または真ちゅう製、手動式または空気作動式、ストレート型またはアングル型があります。

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны Swagelok рассчитаны на давление до 45 000 psig (3100 бар ман) и выпускаются в конфигурациях общего назначения, со встроенной или резьбовой крышкой, кованым корпусом, рычажным механизмом, соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации, продувочные, компактные манометрические, с невращающимся штоком и подъемной заглушкой. Конфигурации: прямая, угловая и трехходовая, доступны варианты с ручным или пневматическим приводом

Клапаны тонкой регулировки

обеспечивают точную настройку систем с низким, средним и высоким расходом. Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую, перекрестную и сдвоенную, а номинальное значение давления составляет до 5000 psig (344 бар ман). Варианты исполнения рукоятки—с накаткой, круглая, верньерная, шлицованная и с регулируемым крутящим моментом—допускают стабильную регулировку расхода, улучшенный контроль настройки расхода либо регулировку расхода с помощью отвертки в системах низкого давления.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.