Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios de PFA:
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.