Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 3,1 bar (45 psig) a 8,2 bar (120 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN — Modelo Recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-BN8VCR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-2O Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS6-C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-BNV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-DU-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LV-BNBW4-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-BN8FR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8FR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8FR8-DU-O Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8S8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. - SS-BN8VCR8-P Acero Inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho SS-BN8FR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8S6-2C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. - SS-BNV51-O Acero Inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas