Fast-Loop-Module von Swagelok®
Die Fast-Loop-Module von Swagelok sind auf lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt. Das sorgt für minimale Druckverluste und eine entsprechend schnelle Ansprechzeit. Um eine versehentliche Betätigung oder falsche Betriebsabläufe zu vermeiden sind die Fast-Loop-Module für Probenahmesysteme mit einem Handrad mit Verriegelungsmechanismus versehen.
Kontakt zu einem Experten aufnehmenМодули обводной линии (FLM) Swagelok предназначены для длинных пробоотборных линий от крана до анализатора с высоким расходом, позволяя уменьшить задержки в системах поточного анализа. Модуль FLM Swagelok, расположенный в анализаторном шельтере, без труда изолирует пробоотборную систему, а также подает продувочный газ для очистки системы. Затем он извлекает пробу через фильтр, сохраняя чистоту фильтрующего элемента благодаря высокому расходу.
Модули FLM Swagelok, предназначенные для упрощения доступа к любому компоненту без нарушения работы других компонентов системы, используют сварные узлы для уменьшения потенциальных мест утечки и фитинги без зазоров на прямых участках трубки.
Модуль FLM Swagelok включает два шаровых крана, переключающих поток на байпас для изоляции пробоотборной системы и анализатора во время техобслуживания. Эти краны поддерживают поток в байпасной линии для сохранения свежести проб. Инновационная система рукояток с взаимной блокировкой обеспечивает одновременное приведение кранов в действие, позволяя при этом регулировать уплотнение в отдельном корпусе крана. В некоторых конфигурациях продувочные и дренажные клапаны замкнуты на байпасные краны для предотвращения открытия дренажных или продувочных линий, когда система находится в режиме отбора проб. Все ручки могут быть заблокированы в определенном положении для предотвращения случайного срабатывания.
Пробоотборная система с обводной линией
Транспортировочные линии обычно имеют длину трубопроводов более 100 футов (30 метров) и требуют высокой скорости подачи среды, чтобы в анализатор попала свежая проба. В идеале поток от пробоотборного крана должен достигать анализаторного шельтера не более чем за минуту. В зависимости от длины труб пробоотборных линий, а также от фактического расстояния транспортировки уровень расхода может достигать 90 станд. футов3/ч (2548 станд. л/ч).
Минимизация отходов при отборе проб
Байпасный фильтр предназначен специально для обводных систем и позволяет модулю FLM обеспечивать высокий уровень расхода. Фильтр возвращает значительную часть потока проб в технологическую линию через вспомогательную линию. Для обеспечения высокого расхода в данной обводной линии давление в точке возврата должно быть ниже, чем в точке отбора. Во многих конфигурациях FLM предусмотрена линия возврата проб, что позволяет исключить отвод непрерывного потока из онлайн-устройства на факел или утилизацию.
Практически исключено получение гидравлического удара
Закрытие клапана на линии с высоким расходом жидкости вызывает экстремальные скачки давления, называемые гидравлическими ударами, которые могут повредить компоненты системы. Модуль FLM Swagelok исключает наступление гидравлического удара, делая полное отсечение невозможным. Байпасные краны срабатывают одновременно для исключения возможности срабатывания только одного из них. Трехходовая конструкция крана позволяет потоку постепенно переходить из режима отбора проб в байпасный режим вместо временного полного отсечения во время срабатывания.
Каталоги модуля обводной линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуRessourcenzentrum

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。