Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para tubo de latón de 10 mm. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Latón |
Taladrado pasante | No |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 10 mm |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37030703 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560207 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 40142607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
UNSPSC (15.1) | 40183104 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-C | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1210-C | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-12M0-C | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1410-C | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-15M0-C | Latón | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1610-C | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1810-C | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-6M0-C | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-8M0-C | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
M-400-C | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-820-C | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-400-C | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-600-C | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-810-C | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.